A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 63 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
37.580 HUF
Listás ár
|
14.803 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 3 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott