A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 45 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
6 mm
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
| BES M12MD1-PSC60B-S04G | BES M12MD1-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC60B-S04G | |
|
26.941 HUF
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | Ø 12 mm | M12x1 |
| Beépítés | gyakorlatilag folytonos | gyakorlatilag folytonos | gyakorlatilag folytonos |
| hatótávolság | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott