A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
10 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES M12MF1-NSC10F-S04G | BES M12MG-NSC80F-S04G | |
|
26.941 HUF
Listás ár
|
11.652 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 600 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott