A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
6 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG1-NOC60B-S04G | BES M12MG1-POC60B-S04G | |
|
-
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | gyakorlatilag folytonos | gyakorlatilag folytonos |
| hatótávolság | 6 mm | 6 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott