A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres változat teljesen fémből készült házzal
Méret
Ø 8 x 65 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
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
| BES M08EG1-PSC15S-S04G-S | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 | |
|
65.525 HUF
Listás ár
|
38.204 HUF
Listás ár
|
38.204 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 80 Hz | 750 Hz | 750 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | nemesacél | nemesacél | Nemesacél, bevonatos |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Nyomásállóság max. | - | 80 bar | 80 bar |
| további tulajdonságok | - | - | A ház ellenáll a fröccsenő víznek |
Csak a CAD modell letöltése támogatott