A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres változat teljesen fémből készült házzal
Méret
Ø 18 x 65 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
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
| BES M18EG1-PSC50S-S04G-S | BES M18EG1-PSC50N-S04G-S | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
61.147 HUF
Listás ár
|
61.147 HUF
Listás ár
|
46.125 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm | 7,2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 15 Hz | 30 Hz | 350 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...70 °C | -40...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| további tulajdonságok | Szelektív vasra | Szelektív színesfémre | - |
| Nyomásállóság max. | - | - | 40 bar |
Csak a CAD modell letöltése támogatott