A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyzetes, 40 mm magas kivitel robbanásveszélyes légkörökhöz
Méret
40 x 40 x 66 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
20 mm
Interfész
NAMUR
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Webshopban nem elérhető
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX | BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX | |
|
26.191 HUF
Listás ár
|
28.868 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x40 | 40x40 |
| Beépítés | szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 20 mm | 35 mm |
| Interfész | NAMUR | NAMUR |
| Kapcsolási frekvencia | 200 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga |
PPE PPS |
PPE PPS |
| Aktív felület, anyag | PPE | PPE |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Ex kategória |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex UKCA |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex |
Csak a CAD modell letöltése támogatott