Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES030C

BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U

Négyzetes kivitel 80 mm magassággal

Méret
112 x 80 x 40 mm
kiképzés
80x80
Beépítés
szintben
hatótávolság
50 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
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
112 x 80 x 40 mm
kiképzés
80x80
Beépítés
szintben
hatótávolság
50 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Kapcsolási frekvencia
70 Hz
Ház anyaga
PPE
Aktív felület, anyag
PPE
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...36 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE
UKCA
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné