A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyszögletes változat 26 mm magassággal
Méret
26 x 26 x 43 mm
kiképzés
26x26
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
Kapcsolókimenet
polarizált záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Hamarosan már nem elérhető
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
51.423 HUF
Listás ár
|
53.395 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 26x26 | 26x26 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm |
| Kapcsolókimenet | polarizált záró (NO) | polarizált záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 250 Hz | 250 Hz |
| Ház anyaga | PA | PA |
| Aktív felület, anyag | PA | PA |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,15 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,80 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott