A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 44.5 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
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
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
31.055 HUF
Listás ár
|
31.055 HUF
Listás ár
|
36.401 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 200 Hz | 200 Hz | 2000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | - |
| Mágneses térnek ellenálló | - | - | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | - | - |
IP67 IP68 |
| további tulajdonságok | - | - |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány A ház ellenáll a fröccsenő víznek |
Csak a CAD modell letöltése támogatott