A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú változat
Méret
30 x 20 x 10 mm
kiképzés
30x20x10
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
51.423 HUF
Listás ár
|
51.423 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Ház anyaga | alumínium | alumínium |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott