A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 35.5 mm
kiképzés
D8.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | |
|
68.903 HUF
Listás ár
|
68.903 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | D8.0 | D8.0 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 800 Hz | 800 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,32 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,05 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott