Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BES036A

BES 516-346-SA1-H2

Induktív egyelemű végálláskapcsolók

Méret
42 x 22 x 48 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
kivitel
induktív
hatótávolság
5 mm
Kapcsolási frekvencia
1. Kapcsolási pont: 500 Hz
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
42 x 22 x 48 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
kivitel
induktív
hatótávolság
5 mm
Kapcsolási frekvencia
1. Kapcsolási pont: 500 Hz
Beépítés
szintben
Csatlakozás módja
1. Kapcsolási pont: csavarkapcsok
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné