A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 35.5 mm
kiképzés
D8.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES 516-369-G-SA2-PU-06 | BES G08EE-PSC20B-BP05 | BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 | |
|
68.903 HUF
Listás ár
|
32.983 HUF
Listás ár
|
77.136 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 800 Hz | 5000 Hz | 1500 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 6,00 m, PUR | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 2,50 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott