Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES039E

BES M18MG-USC70B-BP02

Induktív érzékelők

Méret
Ø 18 x 46 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
7 mm
Kapcsolókimenet
nem polarizált záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ø 18 x 46 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
7 mm
Kapcsolókimenet
nem polarizált záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
600 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelmentes bevonat
Aktív felület, anyag
PA 12
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...36 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
EAC
CE
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné