A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 46 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
7 mm
Kapcsolókimenet
polarizált nyitó (NC)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PUR
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
| BES M18MG-GOC70B-BP05 | BES M18MG-GOC70B-BV02 | |
|
19.622 HUF
Listás ár
|
17.431 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 7 mm | 7 mm |
| Kapcsolókimenet | polarizált nyitó (NC) | polarizált nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 600 Hz | 600 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott