A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 30 x 83 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
15 mm
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
| BES M30ML-PSC15F-S04G-002 | BES 516-362-S4-C | BES 515-362-S4-C | |
|
32.238 HUF
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 75 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz | Sárgaréz, nikkelezett | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott