A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 43 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
Kapcsolókimenet
polarizált nyitó (NC)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PVC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Csak a CAD modell letöltése támogatott