Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES03JA

BES IKVS-010.23-G-S4

Tömlőt lezáró gyűrűs érzékelő

Méret
60 x 35 x 20 mm
kiképzés
hasáb alakú
áteresztés dw
10.1 mm
Cél mérete min.
golyó D = 2 mm
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
60 x 35 x 20 mm
kiképzés
hasáb alakú
áteresztés dw
10.1 mm
Cél mérete min.
golyó D = 2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
16 Hz
Ház anyaga
műanyag
Aktív felület, anyag
műanyag
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
működési elv
Induktív gyűrűérzékelő
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné