A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel nagynyomású alkalmazásokhoz
Méret
Ø 30 x 63.5 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
20 mm
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
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | |
|
70.344 HUF
Listás ár
|
50.941 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 20 mm | 20 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305), bevonatos, PTFE | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | Nemesacél (1.4305) | Nemesacél (1.4305) |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | 40 bar | 40 bar |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott