A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel nagynyomású alkalmazásokhoz
Méret
Ø 5 x 27 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R06 | |
|
38.001 HUF
Listás ár
|
38.001 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | Kerámia | Kerámia |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | 100 bar | 100 bar |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott