BES03UY
Nyomásálló induktív érzékelők
Típuskód:
BES M08EE1-PSC20B-S49G-S
felfüggesztve
Javasolt alternatíva
BES05Y4
BES M08EG-PSC20B-S49G-S
- Méret
- Ø 8 x 50 mm
- kiképzés
- M8x1
- Beépítés
- szintben
- hatótávolság
- 2 mm
- Kapcsolókimenet
- PNP záró (NO)
- Kapcsolási frekvencia
- 100 Hz
- Ház anyaga
- Nemesacél (1.4404)
- Aktív felület, anyag
- Nemesacél (1.4404)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
- Üzemi feszültség Ub
- 10...36 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Nyomásállóság max.
- 80 bar
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01