A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres miniatűr változat
Méret
Ø 4 x 22 mm
kiképzés
M4x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
1 mm
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
| BES M04EC-PSC10B-EP02 | BES M04EC-PSD06B-BP02 | BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
31.801 HUF
Listás ár
|
34.737 HUF
Listás ár
|
34.737 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M4x0,5 | M4x0,5 | M4x0,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1 mm | 0,6 mm | 1 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott