Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES0429

BES Z06K-PSC16F-BP00,1-GS04

Csőérzékelő

Méret
78.5 x 17 x 11.9 mm
kiképzés
hasáb alakú
Cél mérete min.
M3x5 csavar
hatótávolság
16 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
78.5 x 17 x 11.9 mm
kiképzés
hasáb alakú
Cél mérete min.
M3x5 csavar
hatótávolság
16 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Ház anyaga
PA 6.6
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,10 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
működési elv
Induktív tömlőérzékelő
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné