A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 53 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, TPU
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
| BES M12MI-POC40B-BV05 | BES M12MI-POC40B-BP05 | BES M12MI-POC40B-BV03 | |
|
14.544 HUF
Listás ár
|
14.544 HUF
Listás ár
|
12.834 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, TPU | Kábel, 3,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott