A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mosható és higiénikus induktív érzékelők
Special characteristics
Washdown
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 | BES 515-325-SA61-S4-T | |
|
26.941 HUF
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
36.839 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm |
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 2000 Hz | 800 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4571) |
| Aktív felület, anyag | LCP | LCP | PEEK |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | - | - | IP68, BWN Pr.27 szerint |
| működési elv | - | - | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott