A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel higiénikus alkalmazásokhoz
Special characteristics
Washdown
Méret
Ø 18 x 65 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
8 mm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-POC80B-S04G-L01 | BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 | |
|
32.238 HUF
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 700 Hz | 700 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4404) | Nemesacél (1.4404) |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott