A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel hőmérsékletálló alkalmazásokhoz
Méret
Ø 30 x 100 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
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
| BES 515-327-SA22-D-TF-02 | BES 515-327-SA22-D-TF-05 | |
|
114.494 HUF
Listás ár
|
136.355 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 100 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 200 Hz | 200 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PTFE | Kábel, 5,00 m, PTFE |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott