A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel higiénikus alkalmazásokhoz
Special characteristics
Washdown
Méret
Ø 18 x 45 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
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
| BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 | BES 515-326-E5-T-S4 | |
|
30.573 HUF
Listás ár
|
29.610 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Méret | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45 mm |
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | 500 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4571) | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Védettség | IP68 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Védettség | - | IP68, BWN Pr.27 szerint |
| működési elv | - | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott