A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
30 x 10 x 6 mm
kiképzés
30x10x6
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,3 m, PUR
Csatlakozókábel, M8x1-apa, 3--pólusú, 0.5 m
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 2,00 m, TPU
Kábel, 5,00 m, TPU
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
| BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | |
|
27.419 HUF
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
30.047 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktív felület, anyag | PA 6, GF30/fekete | PA 6, GF30/fekete | PA 6, GF30/fekete |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1-apa, 3--pólusú, 0.5 m | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,3 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 0,75 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott