A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
40 mm magasságú négyzetes kivitel mágneses mezőnek ellenálló alkalmazásokhoz
Méret
40 x 40 x 62 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
20 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
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
| BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
52.387 HUF
Listás ár
|
49.455 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x40 | 40x40 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 20 mm | 20 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 400 Hz | 400 Hz |
| Ház anyaga | PBT, részben festett | PBT, részben festett |
| Aktív felület, anyag | kerámiabevonatos | kerámiabevonatos |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| további tulajdonságok | 1. tényező | hegesztésálló |
Csak a CAD modell letöltése támogatott