A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hegesztésálló induktív érzékelők
Méret
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | |
|
60.620 HUF
Listás ár
|
41.962 HUF
Listás ár
|
53.395 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény, részben festett | cink, Présöntvény, részben festett |
| Aktív felület, anyag | kerámiabevonatos | kerámiabevonatos | kerámiabevonatos |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, TPU | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.20 m, TPU | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.20 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | - | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP67 | - | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| további tulajdonságok | A ház ellenáll a fröccsenő víznek | - | A ház ellenáll a fröccsenő víznek |
| Védettség | - | IP67 | - |
| működési elv | - | Induktív érzékelő | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott