A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú változat
Méret
40 x 12 x 26 mm
kiképzés
40x12x26
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES R05KB-POC20B-S49A | BES R05KB-POC40B-S49A | |
|
32.238 HUF
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 400 Hz | 400 Hz |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott