Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES048Y

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Kubikus kivitel mágneses mezőnek ellenálló alkalmazásokhoz

Méret
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
7 mm
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
32 x 20 x 8 mm
kiképzés
32x20x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
7 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
150 Hz
Ház anyaga
cink, Présöntvény, részben festett
Aktív felület, anyag
kerámiabevonatos
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.20 m, TPU
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
további tulajdonságok
A ház ellenáll a fröccsenő víznek
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné