A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú változat
Méret
16 x 8 x 4.7 mm
kiképzés
16x8x4.7
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106 | |
|
46.340 HUF
Listás ár
|
61.629 HUF
Listás ár
|
44.412 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, bevonatos | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | Kerámia | Kerámia | Kerámia |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, szilikon | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,3 m, TPE | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott