Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.
Törölt

BES04C4

BES 515-363-SA1-D-TF-05

Hőálló induktív érzékelők

Méret
Ø 30 x 100 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
Ø 30 x 100 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
200 Hz
Ház anyaga
Nemesacél (1.4571)
Aktív felület, anyag
PEEK
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PTFE
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...160 °C
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné