A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel hőmérsékletálló alkalmazásokhoz
Méret
Ø 12 x 62 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES 515-325-SA74-D-TF-02 | BES 515-325-SA74-D-TF-05 | |
|
109.152 HUF
Listás ár
|
128.118 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 62 mm | Ø 12 x 62 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 200 Hz | 200 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | Nemesacél (1.4571) |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PTFE | Kábel, 5,00 m, PTFE |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Védettség | IP68 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Védettség | - | IP68 |
| működési elv | - | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott