Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES04CT

BES M08EF-NSC15B-BV02-003

Induktív érzékelők

Méret
Ø 8 x 40 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
Ø 8 x 40 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 2,00 m, PVC
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
működési elv
Induktív érzékelő
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné