A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 33 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MD-NSC20B-BV02-003 | BES 516-329-E4-C-03 | BES 516-329-G-E4-C-02 | |
|
-
Listás ár
|
25.754 HUF
Listás ár
|
26.414 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3500 Hz | 3500 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott