Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES04FU

BES M18TI2-PSC16F-AT05

Hengeres kivitel

Méret
Ø 18 x 73 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
16 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
Ø 18 x 73 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
16 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
600 Hz
Ház anyaga
PTFE
Aktív felület, anyag
PTFE
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PTFE
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné