A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 43 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
Kapcsolókimenet
polarizált nyitó (NC)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 10,00 m, PVC
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-GOC30B-BV10 | BES M12MG-GOC30B-BV02 | BES M12MG-GOC30B-BV03 | |
|
18.444 HUF
Listás ár
|
12.134 HUF
Listás ár
|
12.834 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Kapcsolókimenet | polarizált nyitó (NC) | polarizált nyitó (NC) | polarizált nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 10,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott