A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 33 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR
Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.10 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PVC
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
| BES 516-325-G-E4-C-S49-00,5 | BES 516-325-G-E4-C-S4-00,1 | |
|
29.610 HUF
Listás ár
|
29.346 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | LCP | LCP |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1-apa, 3--pólusú, 0.10 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott