A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
20.631 HUF
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | Ø 12 mm |
| Beépítés | gyakorlatilag folytonos | gyakorlatilag folytonos |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 300 Hz | 500 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | LCP | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68, BWN Pr.20 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott