A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 12 x 63 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
25.754 HUF
Listás ár
|
27.419 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott