A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 60 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
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
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
19.930 HUF
Listás ár
|
19.493 HUF
Listás ár
|
16.516 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 3 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | - | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | - | Induktív érzékelő |
| Mágneses térnek ellenálló | - | mágneses tér-álló (AC/DC) | - |
| Védettség | - | IP68 | - |
| további tulajdonságok | - |
1. tényező hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) |
- |
Csak a CAD modell letöltése támogatott