A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel nagynyomású alkalmazásokhoz
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G-S03 | BES M12EI-PSC40B-S04G-S01 | BES M12EI-PSC40B-S04G-S | |
|
38.592 HUF
Listás ár
|
38.592 HUF
Listás ár
|
38.592 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél, bevonatos, PTFE | nemesacél, bevonatos, PTFE | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | nemesacél/bevonatos/PTFE | nemesacél | nemesacél |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | 60 bar | 60 bar | 60 bar |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott