A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 86 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
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
| BES M18MN-PSC80F-S04G | BES M18ME-PSC80F-S04G | BES M18MG-PSC80E-S04G | |
|
28.605 HUF
Listás ár
|
15.289 HUF
Listás ár
|
21.595 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 86 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 600 Hz | 600 Hz | 800 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | - |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | - |
| Mágneses térnek ellenálló | - | - | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | - | - | IP67 |
| további tulajdonságok | - | - |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott