A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 63 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
6 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-NSC60F-S04G | BES M08EH-NSC40F-S04G | BES M08EH1-PSC60F-S04G | |
|
-
Listás ár
|
18.922 HUF
Listás ár
|
34.210 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 6 mm | 4 mm | 6 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1200 Hz | 4000 Hz | 1200 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr)> 15%, érvényes 50 és 70 °C között | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott