A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 75 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PUR
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PUR
Kábel, 5,00 m, PVC
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
| BES M18MP-PSC50B-BP03 | BES M18MP-PSC50B-BV03 | BES M18MP-PSC50B-BP05 | |
|
29.128 HUF
Listás ár
|
28.382 HUF
Listás ár
|
30.573 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PUR | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott