A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 66 mm
kiképzés
M18x1
hatótávolság
12 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
550 Hz
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
| BES M18MI-PSC12B-S04G | BES M18ME-PSC12B-S04G | |
|
29.610 HUF
Listás ár
|
29.610 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| hatótávolság | 12 mm | 12 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 550 Hz | 550 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68, BWN Pr.20 szerint | IP68, BWN Pr.20 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
| Beépítés | - | gyakorlatilag folytonos |
Csak a CAD modell letöltése támogatott